商品詳細
アクセサリ
ナックル
- 形番
- Rod eye Clevis
- 資料・ダウンロード
デジタルカタログ
CKD plus 会員限定
- 商品特徴
【豊富なラインアップ】
シリンダの各機種ごとに一山ナックル(I)、二山ナックル(Y)をご用意。二山ナックルには、ピンと止め金具を添付。
- バリエーション
-
- 形番※-I
- 名称
- 一山ナックル
- 適用内径
- φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250
- ねじ径
- M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2
- 備考
- 形番※-Y
- 名称
- 二山ナックル
- 適用内径
- φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200,φ250
- ねじ径
- M4,M5,M6,M8×1.0,M8,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M14,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5,M56×2
- 備考